-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 3926014 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV16A-01E-C-N-05 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 165 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,35 |
Rodzina produktów | RV16A |
Qmax zaworów [l/min] | 165 |
Gniazdo | FC16-2 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Dodatkowa funkcja | Monitorowanie pozycji przełącznika |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)