-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | Rurociąg |
---|---|
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 20 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1,5 |
Rodzina produktów | RV-06 |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
PL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa
EN
(0.38 MB)