-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 3 |
---|---|
Odporność na temperaturę, zacisk | od -40 do +120°C |
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Moment dokręcania, śruba | 25 Nm |
Kod starego modelu | HRS 3 D 35 PA ST M BL |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 35 |
Seria DIN3015 | Wysokie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Poliamid |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Montaż G |