-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Czynnik roboczy | B |
---|---|
Wersja | 1 |
Grzałka | Z |
Napięcie | A=400V-50Hz-3Ph |
Wielkość filtra | 05 |
Typ pompy próżniowej | R |
Koncepcja kontroli | S=Standard |
Technika pomiarowa | Z |
Dane uzupełniające | Z |
Rozmiar | 5 |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
PL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
EN
(2.9 MB)