-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Wielkość nom. FSA/FSK | 76 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | NBR |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Geometria rury | Okrągły |
Materiał rury | Szkło |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Materiał, złącze, FSA | PA |
Materiał, rama, FSA | Stal nierdzewna |
Płyta kontrastowa | Neutralny |
Śruba mocująca, FSA | M12 |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Ochrona powierzchni | Stal nierdzewna (śr. + nakrętka) |
Ciśnienie nominalne [bar] | 1 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,1 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating instruction FSA-RV
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.69 MB)