-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Filtr wstępny | OLF-5/4 mocowanie od góry |
---|---|
Rozmiar | 4 wkłady IX, ~8,9 l/min |
Typ | Mobilny |
Typ pompy | Pompa zębata z silnikiem |
Napięcie | 400 V-50 Hz-3 fazy |
Wskaźnik zabrudzenia | VM 2 BM.1 |
Urządzenia pomiarowe | Bez |
Dane uzupełniające | Włącznik/wyłącznik + bezp. ochr. |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4597061 IXU 4 M G A 1 BM Z PKZ EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
4597061 IXU 4 M G A 1 BM Z PKZ EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
PL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa
EN
(2.9 MB)