-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Numer części | 705634 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DRV-06-30.1/0 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zasada działania | Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 20 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | DRV-06 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 20 |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Ręczny |
Model | Stal nierdzewna |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)