-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Wyświetlacz | Tak |
---|---|
Typ ciśnienia | Względne |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 232 |
Wyjścia przełączające | 4 |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny |
Przyłącze elektryczne | Pasek zacisku |
Dodatkowy interfejs | 4–20 mA |
Dopuszczenia i certyfikaty | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(4.04 MB)
Elektroniczny przekaznik cisnienia EDS 1700
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Broszura produktowa
EN
(0 MB)