-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
SV
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)