FLND BN/HC 160 DDE 10 D 1.2 /-L24

Art.nr
1274387
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång D=kägelventilbyte
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista SV

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)