-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | ISO-fläns |
Anslutningsstorlek | 38 |
Igensättningsindikator | LZ=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Andra funktioner | DB=CI i enl. med Mercedes-Benz |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)