MFD BN 180 AUF 10 E 5.0

Art.nr
1279188
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
pmax [bar] 8
Filtermaterial BN=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Bypass 1,7 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner