RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Art.nr
1279558
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
pmax [bar] 7
Filtermaterial MM=Mobilemicron
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator R=tryckmätare, 2-färgad
Bypass 2,5 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner NR=anti-kavitationsventil

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista SV

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr SV

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr EN

(5.25 MB)