-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 3 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 50 |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista
SV
(2 MB)
NF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)