-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1/2 tum |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Bypass | 7 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
MFM Inline Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista
SV
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista
SV
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista
EN
(0.36 MB)