-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
Filtreringsgrad | 75 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Bypass | 0,3 bar |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
SV
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
EN
(0.61 MB)