-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 3 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1/2 tum |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista
SV
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista
EN
(0.9 MB)