-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Bypass | 3,5 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
MFX Inline Filter
Reservdelslista
SV
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)