-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3046163 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | WK10H-01-C-N-0 |
Nom. storlek | 10 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 23 |
Spole | Utan spole |
Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
Anslutningstyp | Utan spole |
Produktserie | WK10H |
Qmax-ventiler [l/min] | 23 |
Kavitet | FC10-4 |
Spoldesign | 40-1836 |
Ventilserie | WK10H-01 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ingen |
Modell | Standard |
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
SV
(0.29 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
EN
(0.29 MB)