-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRS 4 S 45 AL ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 55 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -60 till +180 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 4 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)