-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3136514 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 250 |
Obejktbeteckning | WS08W-30-C-N-0 |
Nom. storlek | 8 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Tallriksventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 19 |
Spole | Utan spole |
Tryckområde P [bar] | 0 - 250 |
Anslutningstyp | Utan spole |
Produktserie | WS08W |
Qmax-ventiler [l/min] | 19 |
Kavitet | FC08-2 |
Spoldesign | 40-1836 |
Ventilserie | WS08W-30 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 2/2 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ingen |
Modell | Med skärm |
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
Modell | Med skärm |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
SV
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr
SV
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr
EN
(0.37 MB)