-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Åtdragningsmoment, bult | 8 Nm |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 5 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3204419 HRGZ 5 A 32 32 PP ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.26 MB)
3204419 HRGZ 5 A 32 32 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)