-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
PHE model | Standard |
---|---|
PHE size | 610 |
Plate material | Stainless steel |
Braze material | Nickel |
Type of connection | Female thread |
Connection size [inch] | 1 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3402438 HYDAC HEX S610 20 00 NIG1 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3402438 HYDAC HEX S610 20 00 NIG1 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)