-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
CX-serien | 2/2-vägs |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
Nominellt tryck – CX | 0-100 bar |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Anslutningsstorlek CX | G 1/2 |
Höljets material CX | Mässing |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 2.5 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Effektförbrukning [W] | 44 |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Förslutning, statisk | FPM |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Ventilsätestätning | PTFE |
Modellkod CX | CX05 (2/2 - D) |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)