-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
PHE model | Standard |
---|---|
PHE size | 722 |
Plate material | Stainless steel |
Braze material | Copper |
Type of connection | Female thread |
Connection size [inch] | 1 1/2 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3457491 HYDAC HEX S722 80 00G1 12 EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3457491 HYDAC HEX S722 80 00G1 12 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)