-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3504864 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Pmax [bar] | 320 |
Obejktbeteckning | ZW-DM10-01-PT-070V-V |
Nom. storlek | 10 |
Tryckinställningsområde [bar] | 5 - 70 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 320 |
Produktserie | ZW-DM10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Kavitet | ISO 4401-05-04-0-05 |
Justeringstyp | Verktyg |
Positionsventil | Tryck vid P |
Standard | Tryckavlastningsventil |
Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
Version | Ingen |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbroschyr
SV
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbroschyr
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr
SV
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Branschbroschyr
SV
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Branschbroschyr
EN
(2.49 MB)