CX07 -2/2-F/C-2/15/120/012/PV-24V-WS -DR

Art.nr
3518989
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
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande
CX-serien 2/2-vägs
Omkopplingsfunktion CX NC
Nominellt tryck – CX 0-120 bar
Nominell storlek DN CX 15
Anslutningsstorlek CX G 1/2
Höljets material CX Mässing
Förslutning, statisk FPM
Tätning, dynamisk PTFE
Ventilsätestätning PTFE
Modellkod CX CX07 (2/2 - F)
Fästelement CX Utan fästelement
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)