-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3535596 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Pmax [bar] | 250 |
Obejktbeteckning | ZW-2SR06-01- AA -01- V |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Flödesstyrventil |
Funktion | Spolventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 1 |
Produktserie | ZW-2SR06 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstyp | Manuell |
Positionsventil | Meter-ut i port A |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
SV
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Branschbroschyr
SV
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Branschbroschyr
EN
(3.78 MB)