-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 4040585 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Design | KHZF6 |
Nominsell storlek DN | 25 |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Anslutning-/flänsbeteckning | SAE-fläns |
Kåpmaterial, kulventil | Stål |
Materialkod | Stål-stål-POM-NBR |
Ytskydd | Zinkpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 420 |
Nominellt tryck | 42 |
Nominellt tryck | 6000 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV kombination |