-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Förfilter | Utan |
---|---|
Storlek | 1 IX element, ~2.2l/min |
Typ | Stationär |
Typ av pump | Kugghjulspump med motor |
Spänning | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Igensättningsindikator | VM 2 BM.1 |
Mätutrustning | Utan |
Kompletterande uppgifter | Utan |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4108320 IXU 1 S G A Z BM Z EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
4108320 IXU 1 S G A Z BM Z EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
SV
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
EN
(2.9 MB)