-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 25 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -40 till +120 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 3 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)