-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Åtdragningsmoment, bult | 12 Nm |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 2 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430619-HRZ-2-A-171-171-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430619 HRZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430619-HRZ-2-A-171-171-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430619 HRZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)