-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Förfilter | OLF-5/4 Topplastare |
---|---|
Storlek | 4 IX elements, ~8.9l/min |
Typ | Mobil |
Typ av pump | Kugghjulspump med motor |
Spänning | 415 V-50 Hz-3 Ph |
Igensättningsindikator | VM 2 C.0 |
Mätutrustning | Utan |
Kompletterande uppgifter | P-slang med inskruvningsgänga 5m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
SV
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
EN
(2.9 MB)