-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 705634 |
---|---|
Design | Rörledning |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DRV-06-30.1/0 |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Strypventil med kontroll av omvänt flöde |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 20 |
Öppningstryck [bar] | 0,5 |
Produktserie | DRV-06 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Manuell |
Modell | Rostfritt stål |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0 MB)