Sökresultat för: 'Kontakter (vätskesidan)'
4
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
HYDAC vätskenivåsensorer med ovalt plaströr. När vätskan sjunker under lägsta nivån skickas en elektrisk signal som kan användas som varningsmeddelande eller för nivåreglering. Välj från storlekarna 076 till 381 mm, många tätningsvarianter, kopplingsdesigner och tillbehör. Brytarkontakter tillgängliga som NC-kontakt, NO-kontakt eller omkopplingskontakt. Temperaturintervall för driftsvätska -20 °C till +95 °C – andra versioner på begäran. Be oss om hjälp för att hitta rätt produkt för dig.
Modul
<div>Kundspecifik OEM-produkt för stora serier<br /> (Minsta beställningsmängd 500 st)</div><div><p>Temperaturgivarserien HTS 8000 är speciellt utvecklad för OEM-marknaden, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.°° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.<br /> Transistorutgången är tillgänglig med antingen N/C- eller N/O-funktion.<br /> Omkopplings- och återkopplingspunkten för HTS 8000 är fabriksinställd enligt kundens specifikationer.<br /> För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.°° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTS 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden. <br /></p><ul><li> Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ. </li><li> Mycket kompakt design</li><li> Exceptionella EMC-egenskaper</li><li> Långtidsstabilitet</li></ul></div>
Modul
<div>Kundspecifik OEM-produkt för stora serier<br /> (Minsta orderkvantitet 500 st)</div><div><p>HTT 8000-serien med temperaturgivare utvecklades speciellt för OEM-applikationer, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.<br /> °° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.<br /> Standardinställda analoga utgångssignaler, t.ex. 4 .. 20 mA, 0 till 5 V, 1 till 6 V eller 0 ... 10 V finns tillgängliga för integration i moderna styrenheter.<br /> Ratiometriska utgångssignaler finns också tillgängliga.<br /> För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.<br /> °° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTT 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden.<br /><br /></p><ul><li> Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ. </li><li> Mycket kompakt design</li><li> Exceptionella EMC-egenskaper</li><li> Långtidsstabilitet</li></ul></div>
Modul
Lödda plattvärmeväxlare<br />Värmeväxlarplattorna i rostfritt stål är lödda med koppar som standard och kan stå emot tryck på upp till 30 bar. <br />- Enkla att serva och underhålla tack vare högeffektiv självrengöring baserad på det turbulenta flödet i flödesmellanrummen <br />- Effektiv kylkapacitet kombinerad med låg kallvattenkonsumtion<br />- Brett utbud av tillämpningar, inklusive för aggressiva media eller dubbla plattor för att förebygga media från att komma i kontakt med varandra
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter