HYDAC Komponenten und Systeme mit ATEX-Zertifizierung
Wir sind Ihr Partner und bieten normgerechte Lösungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.
7 min Lesezeit
Maritime Technik Bergbaumaschinen Öl & Gas Themen & Produktlösungen ATEX-Zertifizierung
HYDAC Komponenten & Systeme erfüllen EU-Richtlinie 2014/34/EU
In Branchen wie der Chemie- und Pharmaindustrie, im Bergbau, bei der Förderung von Erdöl und Erdgas und in der Lebensmittelindustrie (v.a. in Mühlen) wird bei verschiedenen Prozess- und Herstellverfahren mit brennbaren Stoffen gearbeitet. Dabei kann es immer wieder zu gefährlichen Zuständen kommen, die zu Explosionen führen und Menschen gefährden.
ATEX Zoneneinteilung
Der Schutz vor Explosionen und damit von Leib und Leben kann durch verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen erreicht werden. Dafür werden explosionsgefährdete Bereiche in der europäischen Richtlinie 1999/92/EG nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre in Zonen unterteilt. Die jeweiligen Geräte und Maschinen können so auf die jeweiligen Zonen abgestimmt und konstruiert werden. Diese Betrachtung ergibt aus wirtschaftlicher Sicht Sinn und rückt die Sicherheit zu jedem Zeitpunkt in den Mittelpunkt des Entscheidens und Handelns der Konstrukteure.
HYDAC ATEX-Handbuch
Sie wollen mehr über ATEX, Explosionsschutz sowie Richtlinien und die Grundlagen der gefahrhemmenden Konstruktion erfahren? Dann fordern Sie noch heute Ihr persönliches Exemplar des HYDAC EX-Schutz Handbuchs an:
HYDAC ATEX-Poster
Sie wollen alle wichtigen Informationen zum Explosionsschutz immer sichtbar haben? Unser Poster enthält alle ATEX-Kennzeichnungen und hilft, den Überblick zu behalten. Laden Sie das HYDAC ATEX-Poster ganz einfach herunter:
Kontaktieren Sie unsere HYDAC ATEX-Experten
Sie sind auf der Suche nach einem Partner für die Umsetzung von normgerechten Lösungen? Dank der Expertise und der langjährigen Erfahrung unserer geschulten Mitarbeiter stehen wir Ihnen von A wie Anforderungsmanagement bis Z wie Zertifikatsfragen zur Seite. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Problemanalyse, der Konstruktion, der Lösungsdokumentation und bieten auch nach der Montage und Inbetriebnahme umfassenden Service.
HYDAC Lösungen für Komponenten und Systeme
Wir unterstützen Anwender und Hersteller mit einem breiten Spektrum an Komponenten und System-Lösungen, um die nationalen und internationalen Vorgaben zum Explosionsschutz einzuhalten:
- Breites ATEX-Portfolio: Sicherheit am Arbeitsplatz & zuverlässiger Gesundheitsschutz mit unserem breiten Produkt- & Systemangebot mit ATEX-Bescheinigung.
- Analyse von Gefahren & Lösungsfindung: Einsatzort, Umsetzung Ihrer Zoneneinteilung, Zündschutzart und Geräteschutzniveau – unsere Experten helfen Ihnen, die Anforderungen an Komponenten, Aggregate und Geräte zu verstehen und geeignete Lösungen zu definieren.
- Partnerschaft von A-Z: Wir kümmern uns als Partner um Ihre Belange – Anforderungsanalyse, Konformitätsbewertung, vollständige Dokumentation, Funktionale Sicherheit: Bei uns bekommen Sie alle Vorteile aus einer Hand.
- International und doch vor Ort: Mit unserem HYDAC Versprechen „Local to Local“ sind wir weltweit für Sie im Einsatz und doch nah an Ihrer Seite.
Mit HYDAC auf der sicheren SeiteExplosionsgeschützte Produkte für die verschiedensten Branchen
Unsere Komponenten mit ATEX-Bescheinigung kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz. Alle ATEX-Produkte und -Systeme haben die erforderlichen Konformitätsverfahren erfolgreich durchlaufen und sind entsprechend gekennzeichnet. HYDAC gewährleistet die Qualitätssicherung und die Rückverfolgbarkeit der Produkte. Die vorgeschriebene Dokumentation liegt einer Lieferung von HYDAC standardmäßig bei.