Résultats de recherche pour : Échangeur de chaleur
9
Résultats
dans la catégorie
Produits
Échangeurs de chaleur à plaques brasées<br />Les plaques des échangeurs de chaleur sont brasées avec du cuivre par défaut et peuvent supporter des pressions allant jusqu’à 30 bar. <br />- Faciles à entretenir et à maintenir grâce à un nettoyage automatique très efficace basé sur l'écoulement turbulent dans les espaces de débit <br />- Capacité de refroidissement efficace combinée à une basse consommation d’eau froide<br />- Large gamme d’applications, y compris pour les fluides agressifs ou avec doubles plaques pour empêcher les fluides d’entrer en contact les uns avec les autres
Catégorie de produits
<p>Les échangeurs de chaleur à plaques consistent en une pile de plaques d’échange de chaleur marquées, qui sont soit brasées ensemble, soit serrées dans un cadre avec des joints. Le fluide s’écoule dans les espaces entre les plaques où le fluide chaud (qui sera refroidi) alterne avec le fluide froid. <br />Grâce à leur conception compacte, leur écoulement turbulent et le principe de contre-courant, ils génèrent des niveaux extrêmement élevés de récupération de la chaleur. Il est possible d’atteindre des harmonisations de température allant jusqu’à 1 K.</p>
<p>Les unités de filtration de refroidissement à circulation (UCF) sont des systèmes compacts constitués d’une pompe d'appoint, d’un filtre et d’un échangeur de chaleur à plaques pour le refroidissement des circuits de filtrage dans le débit de dérivation. La filtration et le refroidissement continus dans le débit de dérivation peuvent considérablement prolonger la durée de vie de l’huile et du système hydraulique.</p><p>- Température constante (quelles que soient les durées de cycle du système hydraulique)<br />- Débits constants<br />- Évite les à-coups de pression dans l’échangeur de chaleur<br />- L'élément filtrant peut être changé sans couper le système hydraulique</p><p>Refroidissement et lubrification des boîtes de vitesses<br />UCF avec pompe à engrenages, filtre de commutation double et échangeur de chaleur à plaques.<br />Une vanne de dérivation thermique assure que le système peut démarrer, même à basses températures.<br />Un système de régulation de débit de l’eau peut aussi être installé pour assurer une température d’huile constante. Cela alimente l’échangeur de chaleur à plaques avec la bonne quantité d’eau nécessaire pour atteindre la température d’huile souhaitée.</p>
Catégorie de produits
Le refroidissement par liquide est une méthode efficace et rentable pour refroidir les densités de sortie élevées. Il est également possible de refroidir en dessous de la température ambiante, en fonction de la température de l’eau froide utilisée. Les échangeurs de chaleur à plaques utilisés soit en tant que circuit intermédiaire, soit en tant que circuit de séparation permettent de protéger les éléments du système de la contamination et de la corrosion dues à une eau froide de mauvaise qualité. <br />HYDAC peut vous proposer des solutions très spécialisées, comme des plaques froides pour le refroidissement des composants électriques, ainsi que des échangeurs de chaleur à plaques vissées et brasées très efficaces.
11
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
Dans le processus de rectification, la précision est la priorité numéro un. Cela nécessite avant tout des fluides d'usinage et des fluides de lubrification puissants et propres. Dans la pratique, des liquides de refroidissement à base d'eau sont parf ...
Des systèmes et composants hydrauliques en passant par les systèmes de refroidissement et de filtration jusqu'à la technologie de mesure et l'électronique, HYDAC vous offre la solution qu'il vous faut pour la surveillance conditionnelle et l'entretie ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
Lire d'autres articles du magazine Les sous-traitants sont confrontés à des défis spécifiques à leur secteur, lesquels imposent des exigences très élevées à la production. Ces exigences sont renforcées par les tendances qui imposent de nouvelles nor ...
La surveillance constante de la température détermine chaque aspect de la vie quotidienne : le succès de tout application impliquant un entraînement et de l'énergie repose sur la gestion thermique. Vous pouvez faire confiance au savoir-faire de ...
3
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(445 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média