Competenza applicativa completa per macchine a percorso controllato
Presse meccaniche (copy 1)
Le presse meccaniche, ad esempio le presse per l'industria automobilistica o le presse con telaio a C di solito hanno combinazioni di frizione-freno ad azionamento idraulico. Ciò richiede valvole di sicurezza oltre a pressione e alimentazione dell'olio di raffreddamento affidabili. La pressa è protetta dal sovraccarico non corretto con la protezione dal sovraccarico (elettro)idraulica. Inoltre, gli assi del cucino di imbutitura contribuiscono in maniera decisiva alla qualità dei componenti della parti trafilate controllando il flusso del materiale. HYDAC è il vostro contatto competente per tutte queste applicazioni. Con un servizio globale.
Servopresse (copy 1)
Le servopresse sono caratterizzate dal loro azionamento diretto che è reso possibile sostituendo la frizione e il volano ad azionamento meccanico con un servomotore. Questi azionamenti pressa devono essere raffreddati e monitorati con dispositivi di frenatura adatti per assicurare un utilizzo efficiente. La protezione dal sovraccarico (elettro)idraulica protegge in modo affidabile dal sovraccarico meccanico del telaio della pressa. Scoprite il nostro vasto portafoglio di prodotti e di servizi per la tecnologia di stampaggio - noi abbiamo la soluzione giusta per qualsiasi applicazione.
Sicurezza di funzionamento
In modo affidabile al vostro fianco - la sicurezza delle vostre presse meccaniche ad alte prestazioni e servopresse è di massima rilevanza per il funzionamento efficiente delle vostre macchine e sistemi. Ecco perché vi supportiamo personalmente in loco offrendo la soluzione ottimale per la vostra applicazione, dal componente al sistema. Con HYDAC siete sempre in buone mani
Leggete di più sulla sicurezza di funzionamento
Sicurezza di funzionamento per servopresse e presse meccaniche: le nostre soluzioni di prodotto
Valvola di sicurezza per pressa HYDAC (copy 1)
Grazie alla disattivazione sicura della pressa secondo la norma DIN EN ISO 16092 con la nostra valvola di sicurezza, non esiste più la possibilità di un avviamento involontario - per combinazioni di frizione-freno (CBC) e dispositivi di frenatura per le vostre servopresse. Il nostro sistema di comando idraulico ha un livello di performance e una categoria 4 secondo la norma DIN DN ISO 13849.
Unità di comando compatta HYDAC (copy 1)
La massima protezione dei vostri dischi della frizione o del freno per noi è una priorità. La nostra unità di comando compatta per l'azionamento idraulico della vostra combinazione frizione-freno vi supporta con un innesto e una frenata delicati. Contattateci e saremo felici di consigliarvi.
Protezione idraulica dal sovraccarico HYDAC (copy 1)
La protezione dal sovraccarico HYDAC disattiva in frazioni di secondo le presse meccaniche ad alte prestazioni e le macchine per la formatura. Il design della cartuccia con una valvola di rapporto integrata rende il sistema molto dinamico e offre una protezione ottimale alla vostra pressa. Anche disponibile con spegnimento elettro-idraulico per proteggere i vostri strumenti di formatura (a richiesta).
Gestione termica e strategie di raffreddamento
Ottenete la massima efficienza con la gestione termica basata sulle necessità - aumentate la produttività e la durata di esercizio delle vostre macchine a percorso controllato. HYDAC è il vostro esperto per il raffreddamento affidabile e le soluzioni di controllo della temperatura per un utilizzo dell'energia sostenibile e ragionevole. Scoprite di più sulla nostra vasta gamma di prodotti per le vostre servopresse e presse meccaniche.
Gestione termica per servopresse e presse meccaniche: le nostre soluzioni di prodotto
SisSistema di raffreddamento fluidi ad acqua HYDAC (copy 1)
Con i sistemi di raffreddamento fluidi ad acqua di HYDAC potete ottimizzare la gestione della temperatura del vostro servomotore. Il design compatto li rende particolarmente adatti per l'utilizzo efficiente dal punto di vista energetico nelle macchine per la formatura. Scopri subito di più!
Ulteriori informazioni sull'HYDAC FWKS
Raffreddamento centralina HYDAC (copy 1)
I nostri sistemi di raffreddamento aumentano il livello di sicurezza e l'efficienza energetica della vostra macchina per la formatura. Avere un'idea della viscosità dell'olio può aiutarvi a ottenere la massima efficienza del vostro sistema idraulico. Noi lavoriamo assieme a voi per ottimizzare la temperatura d'esercizio della vostra centralina idraulica.
Pressione, raffreddamento e alimentazione dell'olio di lubrificazione
Alimentazione di pressione priva di anomalie, olio di raffreddamento e lubrificante ai dispositivi di frenata, frizioni, punti di pressione, cuscinetti di imbutitura e altre interfacce meccaniche sono necessari affinché le servopresse o le presse meccaniche possano utilizzare il loro pieno potenziale. HYDAC vi accompagna in questo viaggio tra i prodotti standardizzati e le soluzioni specifiche per il cliente - per un'alimentazione continua di olio e la massima disponibilità delle vostre presse.
Alimentazione di olio nelle servopresse e presse meccaniche: le nostre soluzioni di prodotto
Centralina compatta HYDAC CO1 (copy 1)
Vi serve una centralina silenziosa e a ingombro ridotto nella testata per alimentare olio di pressione ai dispositivi di frenata? La nostra centralina compatta CO1 è la soluzione giusta. Il posizionamento decentralizzato e locale della centralina facilita la realizzazione delle tubazioni della centralina.
Centraline idrauliche HYDAC per frizioni e freni (copy 1)
Con design personalizzato o standardizzato - le nostre centraline idrauliche garantiscono l'alimentazione di pressione in base alle necessità e l'alimentazione di olio di raffreddamento delle vostre frizioni e freni. Il nostro repertorio comprende anche soluzioni digitali intelligenti per il monitoraggio delle vostre presse.
Centraline compatte HYDAC per la protezione da sovraccarico idraulico (copy 1)
La nostra centralina compatta per la protezione dal sovraccarico idraulico è progettata per riempire rapidamente e mantenere con precisione la pressione al punto di pressione della pressa meccanica. Riducete i tempi di attesa dopo un sovraccarico con le vostre pompe di precarica.
Unità di lubrificazione compatta HYDAC HY-LU (copy 1)
L'unità di lubrificazione compatta HYDAC HY-LU si basa su un sistema modulare per portate volumetriche più basse fino a 19 l/min. E' progettata per fermare il distacco della pellicola lubrificante dalla vostra pressa. Portate volumetriche più elevate sono possibili a richiesta. Contattateci e saremo felici di consigliarvi.
Attuatori
Alla luce dei costi in continuo aumento dell'energia e delle materie prime, i modelli di azionamento efficiente sono un elemento importante nella determinazione dei costi generali del ciclo di vita. HYDAC utilizza la sua esperienza riconosciuta a livello mondiale nella progettazione, produzione e assistenza per sviluppare sistemi di azionamento moderni ed efficienti. Abbiamo il sistema giusto anche per la vostra pressa. Contattateci subito.
Gli attuatori nelle servopresse e presse meccaniche: le nostre soluzioni di prodotto
Progettazione dei cilindri innovativa HYDAC (copy 1)
Per qualsiasi soluzione di rivestimento o di tenuta nuova e sostenibile, rivolgetevi al team di esperti HYDAC! Vi aiuteremo a ottimizzare e digitalizzare i vostri cilindri. Lavoriamo con voi per trovare la soluzione ottimale per gli attuatori della vostra applicazione.
Assi del cuscino di imbutitura ad alta/bassa pressione HYDAC (copy 1)
Sostenibile e produttiva: la soluzione di alta/bassa pressione brevettata di HYDAC è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico per i cuscini di imbutitura - adatta per assi del cuscino di imbutitura da 800 a 1750 kN. Contattateci e fissate un appuntamento di consulenza.
Cilindri elettrici HYDAC - HEZ (copy 1)
I nostri cilindri elettrici ecologici offrono una dinamica elevata combinata con una trasmissione moderata di potenza per azionamenti ausiliari e presse con forze di pressatura fino a 1000 kN. Questi risultati sono possibili grazie alla conversione del movimento rotatorio del motore elettrico in movimento lineare. Trovare il sistema di azionamento perfetto per la vostra applicazione con i nostri esperti.
Digitalizzazione
La digitalizzazione permette sia un monitoraggio delle condizioni affidabile delle vostre macchine a percorso controllato sia la progettazione e manutenzione predittiva della macchina. I sistemi di sensori intelligenti e i dispositivi edge rendono possibile tutto questo permettendovi di risparmiare tempo nella gestione dei dati e degli intervalli di manutenzione.
La digitalizzazione nelle servopresse e nelle presse meccaniche: le nostre soluzioni di prodotto
Sensori smart HYDAC
Pianificate la manutenzione delle vostre presse in anticipo e riducete i vostri costi nel lungo periodo. Le nostre statistiche integrate vi aiutano a valutare lo stress generale sulla vostra pressa o sugli utensili. Che si tratti di sensori di temperatura, di pressione o di condizionamento olio: scegliete la soluzione perfetta per la vostra applicazione dalla nostra ampia gamma di prodotti.
HYDAC pressostato per monitoraggio p₀ EDS 3400
Dalla mancanza di forza di compressione alle ridotte velocità dei cilindri, HYDAC vi aiuterà a individuare il problema sul vostro accumulatore idraulico. Il nostro EDS 3400 monitora la pressione di precarica sul lato olio. Scoprite i molti vantaggi!
HYDAC DATA+ Box
Dal sensore al dispositivo edge nel cloud - gestione dati efficiente con HYDAC DATA+ Box. Grazie alla nostra tecnologia potete ottimizzare i vostri processi ed evitare lo spreco di dati, aumentando contemporaneamente la disponibilità delle vostre presse e macchine per la formatura.
HYDAC CMX Suite
La disponibilità massima del sistema negli stabilimenti di pressatura non è più possibile senza il monitoraggio delle condizioni dei componenti idraulici o dei sosttosistemi. Mantenete una visione d'insieme con la nostra suite CMX - localmente sul vostro server o nel cloud.
I nostri riferimenti
Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti
Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più
Leggete le storie di successo dei clientiOttimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti
Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più.
Scopri subito di più!