GSU-E-14-1X/-AF *

Varenummer
4797613
Overordnet produktgruppe
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
Hver 1 PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Specifikationer
M20004258 02
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
Volumenstrøm 1 65
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure DA

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure EN

(3.49 MB)