-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Nom. størrelse FSA/FSK | 381 |
Materiale, O-ring/tætningsskive | NBR |
Pakning/O-ring | 0 |
Rør-geometri | Oval |
Rørmateriale | PA |
Ekstra funktion (+ banjobolt) | Uden |
Materiale, stik, FSA | PA |
Materiale, ramme, FSA | Aluminium |
Kontrastrude | Neutral |
Fastgørelsesskrue, FSA | M12 |
Monteringsmøtrik | Med (fas. møtrik) |
Overfladebeskyttelse | Stål, forzinket (scr. + møtrik) |
Nominelt tryk [bar] | 0.5 |
Nominelt tryk [MPa] | 0.05 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)