Væskeniveaumåler

Væskeniveaumåler

Robuste væskeniveaumålere af høj kvalitet til visuel kontrol af niveauet i dine beholdere. Vælg fra verdens største produktportefølje med et stort antal størrelser fra 076 til 1.000 mm og tætningsvarianter. Høj mediemodstand, UV-modstand, driftsvæsketemperaturer fra -50 °C til +160 °C og omfattende tilbehør samt kontrastruder i tilpasset design fuldender produktporteføljen. Du er velkommen til at spørge os om hjælp med at finde det rigtige produkt for din anvendelse.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Nominel størrelse
Vælg alle Nulstil udvalg
Materiale, O-ring/tætningsskive
Vælg alle Nulstil udvalg
Pakning/O-ring
Vælg alle Nulstil udvalg
Rørgeometri
Vælg alle Nulstil udvalg
Vis flere filtre

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Produktbrochure DA

(0.37 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Produktbrochure EN

(0.37 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure DA

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure EN

(0.61 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure DA

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure EN

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrochure DA

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrochure EN

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbrochure DA

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbrochure EN

(0.56 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrochure DA

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrochure EN

(0.57 MB)