Søgeresultater for: 'Procesfilter, filterelementteknologi'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Selvrensende automatisk returskylningsfilter fremstillet af rustfrit stål, specielt til vandapplikationer<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Udskillelse af faste partikler fra lavviskose væsker</li><li class="libreak">Volumenstrømme til 385 l/min</li><li class="libreak">Filterelementteknologi for koniske filtre</li><li class="libreak">Filtreringsgrader fra 25 µm til 1000 µm</li></ul><p><strong>Fordele</strong></p><ul><li class="libreak">Nyt, optimeret kabinetdesign med valgfrit 4, 5, 6 eller 7 filterelementer til optimal justering til enhver anvendelse</li><li class="libreak">Driftsklar enhed</li><li class="libreak">Kompakt design med innovativt forseglingskoncept og kvik-åbning</li><li class="libreak">Fuldautomatisk drift</li><li class="libreak">Ingen afbrydelse af filtreringen under returskylning</li><li class="libreak">Fuld filtreringsydelse efter returskylning</li><li class="libreak">Maksimal udnyttelse af filterarealet</li><li class="libreak">Lave driftsomkostninger</li><li class="libreak">Lave vedligeholdelsesomkostninger</li></ul>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
2
Resultater
i kategorien
Downloads
Filter Element Technology
Filtreringsteknologi
Procesfilter, filterelementteknologi
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(200 KB)
HFC. Betterfit - High Flow Cartridges
Filtreringsteknologi
Filterelementer
Procesfilter, filterelementteknologi
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(699 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter