MF BN 180 AUE 10 E 5.0

Tuotenro
1250298
Vanhempaan tuoteryhmään
-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
pmax [bar] 8
Suodatinmateriaali BN=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin E=paineanturi
Ohitus 2 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia