-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Liitäntäkoko | 50 |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | 6 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | L24=lampun jännite 24 V |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.66 MB)