DF ON 60 Q E 10 C 1.0 /-B6

Tuotenro
1252185
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
pmax [bar] 315
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Ohitus 6 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.71 MB)