-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 5 |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Ohitus | 6 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo
FI
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo
EN
(0.71 MB)