-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 20 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Tukkeutumisilmaisin | F=painekytkin (absoluuttinen paine) |
Ohitus | 3 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | T=integroitu ilmansuodatin |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo
FI
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo
FI
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo
EN
(1.3 MB)