-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
Suodatusluokitus | 3 |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | L110=lampun jännite 115 V |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo
FI
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo
EN
(0 MB)