DF ON 500 T F 10 D 1.0 /-L24

Tuotenro
1261371
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
pmax [bar] 420
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)