RFL W/HC 661 D N 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Tuotenro
1262715
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
pmax [bar] 25
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
Suodatusluokitus 100
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Liitäntäkoko 80
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo FI

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo EN

(0.33 MB)